跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护,内置滚柱轴承确保运行顺畅。脚轮直径为125毫米,总高度为155毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力达250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达500公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4物料编号
990032388
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.17 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
246 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
123 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,黑色,硫化
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech脚轮轮子采用聚酯胺轮体材料,配备弹性轮胎,黑色,硫化胎面,胎面宽度40毫米,轮子直径125毫米,轴孔直径12毫米,轮毂长度44毫米,装配滚柱轴承。该轮子静态承载能力为500千克,动态承载能力在4千米每小时速度下为250千克,适用于各种工业和商业应用中的脚轮系统,提供优异的耐磨性能和平稳的滚动特性。

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达500千克,能够满足重型设备和货物运输的承载要求,适用于仓储、制造业和物流等领域的专业应用。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,具有优异的机械强度和耐磨性能,轮面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供良好的减震效果和地面保护。轮子内部装配滚柱轴承,保证平滑转动和长期使用寿命。轮径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为250千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力达500千克,能够满足重型设备和货物运输的承载要求,适用于仓储、制造业和物流等领域的专业应用。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg