跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为注塑导电聚氨酯,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑。载重性能方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477XSP100R05-28
EAN
4031582343373
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
138 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-40 °C
总重量
1.07 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
45 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
滚轮
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
聚氨酯,注塑,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

配件

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

该变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用标准化工程规格制造,确保与各类脚轮组件的完美匹配。产品配备直径28毫米的标准螺栓连接系统,提供稳固可靠的机械连接性能,适用于工业设备、移动平台和重载应用场景。整体重量仅为0.05千克,轻量化设计有效降低了脚轮总重,同时保持出色的结构强度和耐久性。方形几何结构设计确保了优异的载荷分布特性,有效防止在高负载条件下的变形和磨损,延长使用寿命并提升整体系统的运行稳定性和安全性能。

附件
衬套
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

这款变径衬套方形附件是专为脚轮系统设计的精密配件,采用高品质材料制造,确保在各种工业应用中提供可靠的连接和支撑功能。该衬套配备直径为28毫米的螺栓孔,能够与标准脚轮组件完美匹配,实现稳固的机械连接。产品重量仅为0.04千克,轻量化设计不会增加整体系统负担,同时保持足够的结构强度。方形外形设计提供了优异的防旋转特性,确保在承受载荷时保持稳定的定位,有效防止松动现象。该变径衬套适用于需要尺寸转换的脚轮安装场景,为不同规格的连接提供了灵活的解决方案,广泛应用于工业设备、运输车辆和移动平台等领域。

跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470XSP100R05-28

Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由钢板中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向性能。轮子轮体采用聚酯胺导电材料制造,胎面为聚氨酯注塑导电材质,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮子内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮轮径为100毫米,总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。

100 mm
138 mm
轻型
100 mm
138 mm
轻型
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2471XSP100R05-28

Agila带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用导电聚酯胺材料制造,胎面为注塑导电聚氨酯,具备优异的耐磨性和防静电特性,轮径为100毫米,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于各种设备。载重能力方面,动载荷为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达200公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。

100 mm
138 mm
轻型
100 mm
138 mm
轻型