跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面覆盖实心橡胶不留痕材质,硬度为Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用性强。动态载重能力达80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载重能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗保健和商业环境提供专业级移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2477PIP100P50
EAN
4031582362046
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
外壳
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
跳过产品库

交叉销售

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470PIP100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料制成,轮面为实心橡胶材质,Shore A 63硬度,具有不留痕特性,有效保护地面。轮子配置精密滚珠轴承,保证运转顺畅。轮径为100毫米,脚轮总高度为135毫米。动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。

100 mm
135 mm
轻型
100 mm
135 mm
轻型
变体
带方向锁的旋转脚轮  100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2471PIP100P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转和出色的耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音运行。车轮配置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅性。脚轮车轮直径为100毫米,总高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为80公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮和商业环境提供专业级移动支撑。

100 mm
135 mm
轻型
100 mm
135 mm
轻型
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478PIP100P50

Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,为工业应用提供稳定的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,确保结构坚固耐用。车轮主体由聚丙烯材料制成,具有优异的机械性能和化学稳定性,胎面采用实心橡胶,不留痕配方,Shore A硬度为63,既保证良好的滚动性能又避免地面污染。轮子配备精密滚珠轴承,提供平滑的旋转运动和较长的使用寿命。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为135毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足中等负荷的工业运输需求,适用于仓储、制造和物流等多种应用场景。

100 mm
135 mm
轻型
100 mm
135 mm
轻型