跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila带全锁的旋转脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务、医院、养老院、专业清洁和商业应用设计的高性能移动解决方案。该产品采用方形合成膨胀机作为安装接口,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮的壳体由中号钢板制成,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承系统,确保平稳灵活的转向性能。轮子直径为100毫米,采用实心橡胶材料制成,具有黑色导电特性,能够满足各种工作环境的需求。轮子内部采用圆锥球轴承,提供可靠的支撑和旋转功能。产品的总体高度为138毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,在3千米每小时的速度下动态承载能力为80千克,充分满足护理床、餐饮手推车、送餐系统、医院设备、养老院和护理院设施、专业清洁车辆以及商店家具和展示架等多种应用场景的需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582342437
S4物料编号
990006651
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
138 mm
最高温度范围
40 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.12 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
固定件类型
合成膨胀机,方形
膨胀固定件(最大)
24 mm
膨胀固定件(最小)
22 mm
阀杆长度
24 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
把手配件
提示
请在订购时注明所需的试管内径。
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
配件

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.17千克,具有紧凑轻便的特点。该扩张器配备有可调节的接头,其直径范围为32毫米至35毫米,能够适配多种规格的脚轮安装孔径,提供灵活的兼容性和可靠的连接性能。该产品采用精密设计,确保在各种工业应用环境中能够稳定工作,为脚轮系统提供有效的扩展和加固功能。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专为扩展脚轮安装范围而设计。该附件的重量为0.18千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的配件接头直径范围为36毫米至40毫米,能够适配多种规格的脚轮轴承座,提供灵活的安装解决方案。通过使用本扩张器,用户可以将脚轮系统应用于更广泛的设备和家具上,显著提高了脚轮产品的通用性和适用性。该附件采用精密设计,确保与标准脚轮接头的可靠连接,为工业和商业应用提供稳定的支持。

轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

扩张器附件是一款专为脚轮设计的配件产品,重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点。该附件配备有可调节的接头装置,其直径范围为24毫米至27毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,确保安装的灵活性和兼容性。扩张器通过其精确的尺寸设计,为脚轮系统提供可靠的连接和支撑功能,广泛应用于各类移动设备和工业设备中,满足不同工程应用的需求。

附件
扩张器
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

扩张器是一种脚轮附件,专门设计用于扩展脚轮的安装范围。该产品的重量为0.14千克,具有紧凑轻便的特点,便于携带和安装。扩张器配备的接头直径范围为27毫米至30毫米,能够适配多种规格的脚轮轴杆,提供灵活的兼容性解决方案。这款附件采用精密的尺寸设计,确保与不同型号脚轮的可靠连接,广泛应用于家具、设备和工业应用中,为用户提供便捷高效的脚轮安装体验。

跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470DYK100R47-21,5/24

Agila万向脚轮是一款专为医疗、护理和商业应用设计的高性能移动解决方案,广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域。该产品采用合成膨胀机配件,方形设计,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮的转向机构采用两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的转向性能。脚轮的壳体由中号钢板制成,提供坚固耐用的结构支撑。脚轮本体采用直径100毫米的车轮,轮胎材料为实心橡胶,黑色,具有导电性能,确保在各种工作环境中的安全可靠性。车轮轴承采用圆锥球轴承,能够承受高强度的旋转应力。整个脚轮的总体高度为138毫米,紧凑的设计便于在各类设备中的安装和使用。在静载荷条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,能够满足大多数工业和商业应用的需求。在动载荷条件下,当移动速度为3千米每小时时,脚轮的承载能力为80千克,确保在正常使用速度范围内的安全稳定运行。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg