Agila是一款万向脚轮,适用于需要灵活转向与稳定承载的多种场景。该产品的连接件为合成膨胀机,方形,订购时请注明所需的试管内径。壳体采用中号钢板制成,其上装有两个钢珠滚道,可实现平稳、顺畅的回转动作。车轮直径为100 mm,轮面材料为实心橡胶,黑色,导电,轮体材质为钢板,并采用圆锥球轴承,以保证转动灵活、运行可靠。产品总高度为138 mm,便于在有限空间内安装使用。额定静态承载能力为160 kg,在3 km/h的运行速度下,额定动态承载能力为80 kg,可满足日常高强度使用需求。本产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车,以及商店家具和展示架等场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
把手配件
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电