跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila是一款带全锁的旋转脚轮,适用于需要频繁移动并需精确定位的场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备底部或家具框架上,安装面平整,受力分布均匀,有利于保证整机的稳定性与运行安全。壳体部分由中号钢板冲压成型,并配备两个钢珠滚道作为旋转支承,使脚轮能够灵活回转、转向平顺,同时降低转动阻力与磨损。车轮直径为100毫米,轮面采用实心橡胶材质,颜色为黑色,具备导电性能,可有效导出静电,适用于对静电防护有要求的环境;车轮本体采用钢板制造,与轮胎配合牢固,结构刚性良好。车轮轴承为圆锥滚子轴承,能够承受较大径向与轴向载荷,运转平稳,滚动阻力小,在长期使用中保持良好的可靠性。产品总高度为135毫米,设计紧凑,便于在有限空间内安装和使用,同时保证推行时的离地间隙与整机高度匹配。该脚轮的静态承载能力为160千克,即在静止状态下可承受最大160千克的负荷;动态承载能力为80千克,适用于以3千米每小时速度移动的工况,使用时应避免超出额定负荷,以确保安全与使用寿命。产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2477DYK100P50
EAN
4031582341836
S4物料编号
990028595
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.06 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
262 mm
偏移量
43.5 mm
旋转半径
131 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
配件

轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向且便于定位的移动场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备或家具底部,并保证与承载结构之间的连接稳固。壳体由钢板制成,材质为中号钢板,结构刚性良好,能够有效保护内部转动部件。壳体内部设有两个钢珠滚道,用于支撑旋转运动,使脚轮在360度范围内转向顺畅、灵活。车轮直径为100毫米,轮面采用实心橡胶制造,颜色为黑色,具备导电性能,可将静电及时导入地面,适用于医院等对静电控制有要求的环境。车轮采用圆锥滚子轴承,能够在较大负载下保持转动平稳,并降低滚动阻力。车轮本体采用钢板冲压成型,与轮面结合牢固。产品总高度为135毫米,安装时应预留相应的空间尺寸。该脚轮静态承载能力为160千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为80千克。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Agila
2470DYK100P50

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累。轮子内部装配圆锥球轴承,保证长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮轮径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各行业提供可靠的移动支撑解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构基础,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮体采用实心橡胶材料制成,具有黑色外观和导电特性,确保在各种工作条件下的可靠性能和安全性。轮轴采用圆锥球轴承设计,保证平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适应多种空间限制的应用需求。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为160千克,而在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为80千克。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg