跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能。车轮轮体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累。轮子内部装配圆锥球轴承,保证长期使用的可靠性和耐久性。该脚轮轮径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各行业提供可靠的移动支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK100P50
EAN
4031582335187
S4物料编号
990028593
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
135 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.9 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
176 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
88 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
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
轮子 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech脚轮是一款专业级轮子产品,采用钢板车体和圆锥球轴承设计,确保可靠的性能表现。该轮子直径为100毫米,轮毂长度为36毫米,轴孔直径为8毫米,适配标准脚轮安装需求。踏面宽度为32毫米,采用实心橡胶材料制成,硬度等级为Shore A 63,具有不留痕的特性,能够有效保护地面。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为160千克,动载荷条件下在3千米每小时的速度下可承载80千克。Puretech脚轮广泛应用于脚手架、购物车、商店家具和展示架、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域,是工业和商业应用中的理想选择。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
带方向锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2471DYK100P50

Agila带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮轮体采用坚固的钢板材质,胎面使用实心橡胶材料,黑色导电配方,有效防止静电积累,特别适合对静电敏感的环境。车轮配置圆锥球轴承,保证长期使用下的顺畅滚动性能。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑。动态承载能力在3公里/小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的专业需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Agila
2477DYK100P50

Agila带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体由坚固的钢板构成,表面覆盖实心橡胶胎面,黑色且具有导电特性,有效防止静电积聚,特别适用于对静电敏感的环境。车轮采用圆锥球轴承,保证长期稳定运行。该脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为135毫米,结构紧凑。动态承载能力在3公里/小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤。广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,满足不同行业的专业需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg
变体
固定脚轮 100 mm
固定脚轮 100 mm
Agila
2478DYK100P50

Agila固定脚轮是一款专为医疗护理、餐饮服务、医院、养老院、专业清洁和商业环保应用设计的工业级移动解决方案。该产品采用矩形板式安装接头,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用中号钢板材质制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能和长期耐用性。轮子直径为100毫米,采用实心橡胶踏面材料,具有黑色外观和导电特性,能够在多种工作环境中提供优异的抓地力和防静电保护。产品总体高度为135毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到160千克,确保在停止或低速状态下的稳定性;在动态工作条件下,当脚轮以3千米每小时的速度运行时,其承载能力为80千克,充分满足医疗设备、餐饮推车、清洁工具和商业展示架等应用场景的需求。

100 mm
135 mm
80 kg
100 mm
135 mm
80 kg