CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板安装接口,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构基础,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮体采用实心橡胶材料制成,具有黑色外观和导电特性,确保在各种工作条件下的可靠性能和安全性。轮轴采用圆锥球轴承设计,保证平稳的旋转性能和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适应多种空间限制的应用需求。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为160千克,而在动载荷条件下,以3千米每小时的速度运行时,最大承载能力为80千克。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为用户提供安全、高效的移动解决方案。