CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila是一款带方向锁的旋转脚轮,适用于需要灵活转向且便于定位的移动场景。该产品的固定件采用矩形板结构,便于通过螺栓或螺钉可靠安装于设备或家具底部,并保证与承载结构之间的连接稳固。壳体由钢板制成,材质为中号钢板,结构刚性良好,能够有效保护内部转动部件。壳体内部设有两个钢珠滚道,用于支撑旋转运动,使脚轮在360度范围内转向顺畅、灵活。车轮直径为100毫米,轮面采用实心橡胶制造,颜色为黑色,具备导电性能,可将静电及时导入地面,适用于医院等对静电控制有要求的环境。车轮采用圆锥滚子轴承,能够在较大负载下保持转动平稳,并降低滚动阻力。车轮本体采用钢板冲压成型,与轮面结合牢固。产品总高度为135毫米,安装时应预留相应的空间尺寸。该脚轮静态承载能力为160千克,在速度为3千米每小时的条件下,动态承载能力为80千克。该产品适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场景。