CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载500公斤,在6公里/小时速度下可承载400公斤,静态载荷能力达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,AMR系统,汽车OEM,陶瓷和玻璃制造商,生产和平台手推车,重型AGV系统等领域,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能