Forma带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,外壳由锌压铸/铝材料制成并配备精密滚珠轴承旋转机构,确保平稳转向和可靠的方向锁定功能。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,提供优异的地面保护性能和静音运行效果,轮子内置精密滚珠轴承系统保证长期使用的顺畅性。产品轮径为150毫米,总高度为205毫米,结构紧凑适合各种设备安装需求。动态承载能力达到135公斤(测试速度3公里/小时),能够满足重载应用要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光等医疗设备、药品车、护理车以及超声设备等专业医疗器械的移动支撑系统中。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成