跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Forma带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮轮体由聚氨酯材料制成,轮面采用弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。脚轮直径为150毫米,总高度为176毫米,动态承载能力达135公斤(测试速度3公里/小时)。该产品专为医疗环境设计,广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等医疗器械,满足医疗行业对静音、防痕迹和高承载能力的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
6941UFP150P33 dark grey
EAN
4031582477382
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
135 kg
总高
176 mm
温度范围(最大)
120 °C
温度范围(最低)
-18 °C
产品名称
Forma
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
10.7 mm
上板孔长度(最大)
73 mm
上板孔宽度(最大)
45 mm
上板孔宽度(最小)
43 mm
上板长
92 mm
上板宽
64 mm
Housing
支架形状
双轮子支架
材料
锌压铸/铝
旋转轴承
精密滚珠轴承
偏移量
57 mm
旋转半径
137 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
60 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
18 mm
直径
150 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能