CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta带方向锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,确保结构强度和耐久性。脚轮本体配备精密滚珠轴承的旋转机制,能够提供平稳灵活的转向性能。轮体直径为140毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,轮芯采用铜制材料,这种组合设计既保证了耐磨性又提供了良好的承载能力。整个产品的总体高度为200毫米,便于在各类运输设备中的安装和使用。该脚轮的静态承载能力达到1000千克,动态承载能力为500千克,动态工作速度可达4千米每小时。Delta带方向锁的旋转脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、邮政物流系统、生产和平台手推车以及各类运输设备等多个领域,是现代工业物流和生产运输的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
灵活的锁定功能
在一个脚轮中使用两个独立的驱动系统