Forma带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形配件连接,确保稳固的安装方式。脚轮外壳由锌压铸/铝材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供流畅的360度转向性能和卓越的耐用性。车轮轮体采用聚酰胺材料制造,具有优异的机械强度,轮胎材质为弹性轮胎,无痕,硫化处理,确保在各种地面上的静音运行和地面保护。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。技术规格方面,车轮直径为125毫米,脚轮总高度为190毫米。动态载荷能力达到125公斤(测试速度3公里/小时),能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于医疗设备领域,包括麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等专业医疗器械的移动支撑。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成