跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Forma带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为医疗设备提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用锌压铸/铝材质制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能和出色的耐用性。车轮轮体由聚酰胺材料制成,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,有效保护地面免受损伤,同时提供良好的减震效果。车轮内置精密滚珠轴承,保证长期使用的顺畅滚动。脚轮直径为125毫米,总高度为166毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态承载能力达125公斤(测试速度3公里/小时),能够承受医疗设备的重量要求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、药品车、护理车以及超声设备等医疗器械,为医院环境提供静音、灵活的移动支持。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
6941UFP125P33 white
EAN
4031582477375
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
125 kg
总高
166 mm
最高温度范围
120 °C
温度范围(最低)
-18 °C
产品名称
Forma
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
10.7 mm
上板孔长度(最大)
73 mm
上板孔宽度(最大)
45 mm
上板孔宽度(最小)
43 mm
上板长
92 mm
上板宽
64 mm
支架
支架形状
双轮子支架
外壳材料
锌压铸/铝
旋转轴承
精密滚珠轴承
偏移量
41 mm
旋转半径
117 mm
轮子
胎面硬度 (A)
60 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
18 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成