跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装配件设计。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用导电聚丙烯材料,胎面为导电热塑性橡胶,提供优异的防静电性能和地面抓握力,轴承系统采用滑动轴承结构。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。该脚轮动载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静载荷能力可达200千克。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,方向锁功能可有效固定移动方向,提高使用安全性和操作便利性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5071YGH125P52
EAN
4031582399837
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
163 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.61 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
52 mm
上板孔长度(最小)
44.5 mm
上板孔宽度(最大)
76 mm
上板孔宽度(最小)
72 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
支架
支架形状
已关闭
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
258 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
129 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)