跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板,US螺栓孔间距的安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度的胎面材料,采用滑动轴承设计,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为163毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,提供安静平稳的移动体验。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5071PIO125P52
EAN
4031582399806
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
163 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.52 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板,US 螺栓孔间距
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
52 mm
上板孔长度(最小)
44.5 mm
上板孔宽度(最大)
76 mm
上板孔宽度(最小)
72 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
256 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
128 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能