Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能和静音滚动效果,轮子内部装配滑动轴承以保证持久耐用。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为163毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力为80公斤(在3公里每小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备的移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能