跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea stainless带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮本体采用聚丙烯材料构造,表面覆盖热塑性橡胶胎面,提供优异的减震性能和地面保护,同时配置滑动轴承,不锈钢材质保证长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗设备,在食品服务和医疗护理环境中表现卓越。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5081PJM100P30-12
EAN
4031582383409
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.46 kg
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
59 mm
转向干涉
256 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
128 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
30 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承,不锈钢
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面保护和静音运行效果,轮子内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,不锈钢材质,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用领域,在潮湿环境中表现出优异的耐腐蚀性能和可靠的操作性能。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea stainless
5080PJM100P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐用性。轮子轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,确保良好的地面保护和静音运行效果,轮子内置滑动轴承,不锈钢材质保证长期使用的可靠性。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea stainless
5087PJM100P30-12

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供出色的转向灵活性和耐久性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面覆盖热塑性橡胶,配置滑动轴承,不锈钢材质,车轮直径为100毫米。脚轮总高度为139毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态载荷能力为100千克(在3千米每小时速度下),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用领域,在潮湿环境中表现出优异的耐腐蚀性能和可靠的操作性能。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg