跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料构成,胎面采用导电热塑性橡胶制成,配合滑动轴承设计,车轮直径为100毫米,能够在各种地面条件下提供良好的滚动性能和静电防护。整体高度为137毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮具备优异的承载能力,动载荷为100公斤(在3公里/小时速度下),静载荷可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
5071YGH100P50
EAN
4031582399752
Core attributes
Gehäusetyp
带方向锁的旋转脚轮
Gesamtbreite
66 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
137 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.49 kg
Produktname
Galea
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
8.5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61.5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51.5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46.5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Housing
Gabelform
已关闭
Material
聚酰胺
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
59 mm
Störkreis
256 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
128 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 岸 A
Material des Radkörpers
聚丙烯,导电
Material der Lauffläche
热塑性橡胶,导电
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
带螺纹防护装置
Lager
滑动轴承
special-features-image
特殊功能