跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。轮子轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保在各种地面上的优异性能,轮子内置精密滚珠轴承保证运转顺畅。脚轮轮径为100毫米,总高度为139毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力为60公斤(在3公里每小时速度下),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作环境的承重需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,为这些应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5071PIP100P30-10
EAN
4031582354188
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
139 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.48 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
10 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转向性能。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。产品总高度为139毫米,动态载荷能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,为医疗设备和服务设施提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备在使用时的安全稳定性。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 100 mm
万向脚轮 100 mm
Galea
5070PIP100P30-10

Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保平稳转向性能。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承,轮径为100毫米。产品总高度为139毫米,动态载荷能力为60公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,为医疗设备和服务设施提供可靠的移动解决方案。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  100 mm
带全锁的旋转脚轮 100 mm
Galea
5077PIP100P30-10

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,轮面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为139毫米。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等多种应用场景,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备在使用时的安全稳定性。

100 mm
139 mm
60 kg
100 mm
139 mm
60 kg