跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,提供优异的地面保护性能和静音滚动效果,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。脚轮车轮直径为100毫米,整体高度为137毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作条件下的承重需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,为用户提供安全可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5071PIO100P50
EAN
4031582399721
Core attributes
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
66 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
137 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.5 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
61.5 mm
上板孔长度(最小)
56 mm
上板孔宽度(最大)
51.5 mm
上板孔宽度(最小)
46.5 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
59 mm
转向干涉
256 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
128 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
100 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能