跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha central带中控全锁的万向脚轮采用带中央锁定的接骨板设计,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保出色的耐用性和平稳运行。车轮主体由聚氨酯材料制成,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕、硫化特性,有效保护地面。车轮内置精密滚珠轴承,密封设计防止污染物进入。产品规格为车轮直径200毫米,总高度240毫米。载重能力方面,静态承载能力达600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为300公斤,在6公里/小时速度下为250公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3476UFX200P67 OH240 brake-asm
EAN
4031582380514
S4物料编号
990064664
Core attributes
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
99 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
600 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
3.11 kg
产品名称
Alpha central
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
77.5 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
176 mm
上板宽
112 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
287 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
143.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
200 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能