跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha central带中控全锁的万向脚轮采用带中央锁定的接骨板设计,确保精确的锁定控制。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和平稳转动性能。车轮轮体采用聚氨酯材料,轮面为弹性轮胎,无痕且硫化处理,轮径为160mm,内置精密滚珠轴承且密封设计,确保长期稳定运行。脚轮总高度为200mm,结构紧凑适用性强。动载荷能力在4km/h速度下可承载300kg,在6km/h速度下可承载200kg,静载荷能力高达600kg。该产品广泛应用于汽车OEM、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、废物处理设备、工作台以及运输设备等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
S4物料编号
990064663
Core attributes
外壳类型
带中控全锁的万向脚轮
总宽度
99 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.66 kg
产品名称
Alpha central
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带中央锁定的接骨板
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
77.5 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板长
176 mm
上板宽
112 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
287 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
143.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
63 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
46 mm
直径
160 mm
轮体宽度
46 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承,密封的
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能