Stylea万向脚轮是一款专为床头柜、家具、多媒体家具和办公家具等应用场景设计的通用移动解决方案。该产品采用八角颈螺纹阪杆上衣式安装接头,确保与各类家具底座的兼容性和稳定连接。脚轮的阪杆采用聚氨酯材料制造,具有优异的耐久性和化学稳定性,能够承受长期使用中的各种应力。阪杆顶部配备阪杆旋转机制,使脚轮能够在水平面内自由旋转360度,提供卓越的操控灵活性和方向调整能力。脚轮轮体直径为75毫米,采用热塑性橡胶材料制成的轮胎,具有良好的耐磨性和防滑性能,能够在各种地面上平稳滚动。轮体内部采用带轴套管的滑动轴承设计,确保旋转的平顺性和长期的可靠性。整个脚轮的总体高度为83毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种家具的安装需求。该脚轮产品经过精心设计和工程优化,为用户提供安全、耐用和高效的移动家具解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
视觉融合
不同的穹顶直径确保从脚轮到应用的完美过渡
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便