跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila light万向脚轮采用方形板安装方式,为轻型移动设备提供灵活的转向功能。脚轮外壳采用钢板轻型结构制造,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为60公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达120公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该万向脚轮特别适用于护理床、专业清洁车、商店家具和展示架等应用场景,为医疗、清洁和商业展示设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
1470PAO075P40 Tente
EAN
4031582331486
S4物料编号
990900424
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
44 mm
3 km/h的载重
60 kg
静态载重
120 kg
总高
100 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.27 kg
产品名称
Agila light
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
方形板
上板孔直径
6.3 mm
上板孔长度(最大)
48 mm
上板孔长度(最小)
38 mm
上板孔宽度(最大)
48 mm
上板孔宽度(最小)
38 mm
上板长
60 mm
上板宽
60 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,轻型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
125 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
62.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
91 岸 A
胎面硬度 (D)
40 肖氏 D
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila light带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,适用于护理床、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体由聚丙烯材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮的动态承载能力为60公斤(在3公里每小时的移动速度下),静态承载能力可达120公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求,为用户提供可靠的承载性能和灵活的机动性。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila light
1477PAO075P40 Tente

Agila light带全锁的旋转脚轮采用方形板安装方式,适用于护理床、专业清洁车以及商店家具和展示架等应用场景。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮本体由聚丙烯材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音滚动特性,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮的动态承载能力为60公斤(在3公里每小时的移动速度下),静态承载能力可达120公斤,能够满足中等负荷的移动设备需求,为用户提供可靠的承载性能和灵活的机动性。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg