跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila light万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和稳定运行。轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用聚氨酯,注塑工艺生产,提供优异的耐磨性和静音效果,轴承为滑动轴承设计。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。动态载荷能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷能力达120公斤,能够满足不同工作环境的承重需求。该万向脚轮特别适用于护理床、专业清洁车、商店家具和展示架等设备,为医疗、清洁和商业展示行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
1470PAO075P30-11 Tente
EAN
4031582338478
S4 Materialnummer
990900429
Core attributes
Gehäusetyp
万向脚轮
Gesamtbreite
44 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
100 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.21 kg
Produktname
Agila light
Norm
EN12530 - 设备脚轮
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
Befestigungsart
螺栓孔
Rückenloch Durchmesser
11 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,轻型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Dom Durchmesser
41 mm
Störkreis
125 mm
Ausladung
25 mm
Schwenkradius
62.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
40 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚丙烯
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
25 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Lager
滑动轴承
Radfarbe
银灰色 (RAL7001)
手柄组
Befestigungsoptionen
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Agila light带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,具有优异的耐磨性和静音效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于护理床、专业清洁车、商店家具和展示架等设备,为医疗、商业和工业环境提供可靠的移动解决方案。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  75 mm
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila light
1477PAO075P30-11 Tente

Agila light带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳采用钢板轻型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面采用聚氨酯注塑工艺,具有优异的耐磨性和静音效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为60公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达120公斤,能够满足不同工况需求。该脚轮广泛应用于护理床、专业清洁车、商店家具和展示架等设备,为医疗、商业和工业环境提供可靠的移动解决方案。

75 mm
100 mm
60 kg
75 mm
100 mm
60 kg