CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔连接方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由不锈钢,中号材质制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和优异的耐腐蚀性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足中等负荷的移动需求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用领域,在食品服务和清洁维护环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能