跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配备滑动轴承。车轮直径为50毫米,脚轮总高度为69毫米。该脚轮动态承载能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达100公斤。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,其导电特性特别适合对静电控制有要求的环境。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470YGO050P30-11
EAN
4031582356342
S4物料编号
990033340
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
69 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.15 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
20 mm
直径
50 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
把手配件
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  50 mm
带轮刹的旋转脚轮 50 mm
Agila
2475YGO050P30-11

Agila带轮刹的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面为导电热塑性橡胶,提供优异的导电性能和地面保护,轮子配备滑动轴承,车轮直径为50毫米。脚轮总高度为69毫米,结构紧凑适合各种应用场景。载重能力方面,动载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达100公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等领域,特别适合需要导电性能的专业环境使用。

50 mm
69 mm
50 kg
50 mm
69 mm
50 kg