CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila万向脚轮是一款专为多种应用场景设计的高性能移动解决方案,配备带抓环的阅杆和衣领式接头,确保安装的灵活性和可靠性。该产品的壳体采用中号钢板材料制造,内部配置两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳的360度旋转能力和卓越的耐久性。脚轮采用50毫米直径的设计,轮胎材料为实心橡胶,黑色表面具有导电特性,轮毂采用钢板构造,确保在各种工作环境中的稳定性和安全性。产品的总体高度为72毫米,紧凑的结构设计使其易于集成到各类设备中。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到80千克,动态承载能力为40千克,工作速度可达3公里每小时,充分满足不同应用的需求。Agila万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、零售和清洁等行业提供可靠的移动支持和操作便利。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
2470DYK050B10-11x31
EAN
4031582341089
S4物料编号
900000410
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
40 kg
静态载重
80 kg
总高
72 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.24 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
31 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
41 mm
转向干涉
98 mm
偏移量
24 mm
旋转半径
49 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,黑色,导电
胎面宽度
19 mm
直径
50 mm
轮体宽度
19 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
易于操控
双滚珠轴承转向头
快速组装
使用插接配件加快组装过程
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电