CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,转向系统使用精密滚珠轴承确保灵活操作。轮子采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行,轮径为200毫米。脚轮总高度为250毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载750公斤,在6公里/小时速度下可承载600公斤,静载荷能力达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等工业领域,为重载移动应用提供可靠的承载解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能