跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Omikron flex万向脚轮采用矩形板安装方式,具备卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造的Ultratech聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为272毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达900公斤,在6公里每小时速度下为600公斤,静态承载能力高达1800公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运行需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9850FCP200P63 Sh92A TFR
EAN
4031582485387
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
900 kg
6 公里/小时的载重
600 kg
静态载重
1800 kg
总高
272 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
11 kg
产品名称
Omikron flex
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
螺栓孔直径
105 mm
上板孔直径
13 mm
上板孔长度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板长
140 mm
上板宽
110 mm
Housing
支架形状
特殊功能
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
转向干涉
400 mm
偏移量
100 mm
旋转半径
200 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
铸铁
胎面材料
Ultratech 聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能