跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和卓越的耐久性。车轮主体由高强度聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮毂内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为200公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470UAP200P63
EAN
4031582443387
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
700 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
2.63 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
96 岸 A
胎面硬度 (D)
48 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能