跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力达160公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470PJR200P63
EAN
4031582303995
S4物料编号
990038823
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
160 kg
静态载重
400 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
2.05 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
40 mm
直径
200 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行,内置滚柱轴承保证长期可靠运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滚柱轴承系统保证平稳运行和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477PJR200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行,内置滚柱轴承保证长期可靠运转。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力达200公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478PJR200P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滚柱轴承系统保证平稳运行和较长使用寿命。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

200 mm
240 mm
200 kg
200 mm
240 mm
200 kg