跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Agila stainless万向脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮外壳采用不锈钢,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体由聚丙烯材料制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供出色的地面保护和静音运行效果,轮子内置滑动轴承。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为183毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等商业和工业环境,提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
7470PIO150P51
EAN
4031582370058
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
183 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.81 kg
产品名称
Agila stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
75 mm
上板孔宽度(最大)
50 mm
上板长
95 mm
上板宽
70 mm
Housing
支架形状
材料
不锈钢,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila stainless
7477PIO150P51

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滑动轴承,直径为150毫米,整体高度为183毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的应用场景,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备在使用中的稳定性和安全性。

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  150 mm
带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila stainless
7477PIO150P51

Agila stainless带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为专业移动设备提供可靠的支撑解决方案。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐腐蚀性。车轮主体由聚丙烯材料构成,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内部装配滑动轴承,直径为150毫米,整体高度为183毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等对卫生要求较高的应用场景,全锁功能可同时锁定旋转和滚动,确保设备在使用中的稳定性和安全性。

150 mm
183 mm
100 kg
150 mm
183 mm
100 kg