跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承,保证长期稳定运行。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为185毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2470PJP150P30-11
EAN
4031582010749
S4物料编号
990006134
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
60 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
185 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.84 kg
产品名称
Agila
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
60 mm
转向干涉
240 mm
偏移量
45 mm
旋转半径
120 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
热塑性橡胶
胎面宽度
32 mm
直径
150 mm
轮体宽度
32 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
手柄组
提示
脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮总高度为185毫米,动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

带全锁的旋转脚轮 150 mm
Agila
2477PJP150P30-11

Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的耐磨性和静音滚动性能,轮径为150毫米,内置精密滚珠轴承保证长期稳定运行。脚轮总高度为185毫米,动态承载能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。

150 mm
185 mm
100 kg
150 mm
185 mm
100 kg