CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳采用中号不锈钢材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳灵活的360度转向性能。车轮轮体由导电聚酯胺材料制成,胎面采用注塑导电聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和导电特性,轮子内置精密滚珠轴承,采用不锈钢材质制造。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为160毫米。该脚轮动载荷能力为100千克(行驶速度3千米/小时),静载荷能力可达200千克。产品特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及专业清洁车等应用场景,满足食品级和清洁行业的严格卫生要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
特殊功能