跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Linea万向脚轮是一款专为医疗、护理和工业应用设计的高性能移动解决方案,采用实心阑杆圆形接头作为连接配件,确保稳定可靠的安装。脚轮的转向机构采用聚酯胺材料制成的壳体,内部配备精密滚珠轴承,提供平稳灵活的360度旋转能力。轮体直径为125毫米,采用聚氨酯注塑材料制成的踏面,搭配聚酯胺轮毂,轮内部同样配置精密滚珠轴承以确保长期耐用性和低噪音运行。产品总体高度为143毫米,设计紧凑便于集成到各类医疗设备和工业推车中。在静态条件下,该脚轮的承载能力达到220千克,动态承载能力为110千克(速度3千米/小时),满足医疗推车、护理床、手术机器人、透析车、药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、轮椅、治疗椅、超声设备、呼吸机、专业清洁车以及C形臂、CT扫描仪、核磁共振和X光等医疗影像设备的应用需求,广泛适用于医院、护理院、麻醉车和餐饮手推车等多种场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
EAN
4031582347371
S4物料编号
990770141
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
82 mm
3 km/h的载重
110 kg
静态载重
220 kg
总高
143 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.96 kg
产品名称
Linea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
固定件
固定件类型
实心阀杆圆形
螺栓直径
28 mm
螺栓长度
40 mm
支架
颜色
灰白色 (RAL9002)
支架形状
双轮子支架
外壳材料
聚酰胺
旋转轴承
精密滚珠轴承
圆顶直径
52 mm
转向干涉
218 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
109 mm
轮子
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
20 mm
直径
125 mm
轮体宽度
20 mm
侧盖
带螺纹防护装置
胎面颜色
石板灰 (RAL7015)
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
石板灰 (RAL7015)

德国设计师俱乐部(DDC)

德国设计师俱乐部(DDC)

Interzum 奖

Interzum 奖

iF 设计奖

iF 设计奖

special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
获奖设计
荣获国际评审团颁发的著名奖项
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
减少清洁
由于主要是光滑表面,脚轮清洁快速且方便
集成电缆保护
集成电缆推杆保护地面电缆
个性化品牌
雕刻、铸造或印刷
精美图案印刷
整个轮盖几乎可以打印任何图案
跳过产品库

配件

附件
Linea
5940-CAP

Linea附件是一款专为脚轮设计的高性能配件产品,采用精密工程设计理念,能够有效增强脚轮的功能性和适应性。该附件通过优化的结构设计和可靠的材料选择,为各类工业应用和商业环境提供稳定的支撑和灵活的安装方案。Linea附件具有出色的耐久性和兼容性,可广泛应用于物流设备、医疗器械、工业机械等多个领域,满足工程师对高质量脚轮配件的严格要求。

跳过产品库

相关产品

变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea带方向锁的旋转脚轮采用实心铆杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由高强度聚酰胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音效果,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米,结构紧凑适用性强。载重性能方面,动载荷为130公斤(运行速度3公里/小时),静载荷可达260公斤,满足各种应用需求。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理院设施、护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
变体
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
带组合锁的旋转脚轮 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Linea带组合锁的旋转脚轮采用实心螺杆圆形配件连接,确保稳固安装。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供顺畅的360度转向性能。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面为注塑聚氨酯材质,具有优异的耐磨性和静音特性,轮毂内置精密滚珠轴承确保长期稳定运行。产品规格为轮径125毫米,总高度145毫米,结构紧凑适用于各种设备。载重性能方面,动态载荷为130公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷可达260公斤。该脚轮广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、餐饮手推车、带轮计算机、透析车、医院药品车、康复设备、养老院护理车、办公家具、病人升降机、躺椅、手术机器人、治疗椅、超声设备、呼吸机及专业清洁车等医疗和商用设备。

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg