CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。轮子本体由导电聚丙烯材料构成,胎面覆盖导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轮子内置精密滚珠轴承保证运转的平顺性和耐久性。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,紧凑的设计适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受较重的设备重量。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮行业的移动设备,其导电特性和可靠的承载能力使其成为专业应用的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)