跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Galea万向脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮本体采用导电聚丙烯材料制造,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮径为125毫米,内置滑动轴承确保运转顺畅。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和高承载能力使其成为专业应用的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
核心属性
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.51 kg
产品名称
Galea
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
拟合
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
外壳
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
滚轮
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
认证导电性
导电版本可保护用户和电气设备免受静电放电
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

交叉销售

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

Galea带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。轮子本体由导电聚丙烯材料构成,表面覆盖导电热塑性橡胶胎面,有效防止静电积累,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运行。该脚轮轮径为125毫米,总高度为162毫米,结构紧凑适用于多种安装环境。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤,能够满足重载应用需求。产品特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和服务行业设备,提供安全可靠的移动解决方案。

125 mm
162 mm
轻型
125 mm
162 mm
轻型
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

Galea带方向锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能和可靠的方向锁定功能。车轮轮体采用导电聚丙烯材料制造,胎面使用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适用于各种设备。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮特别适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、淋浴椅等医疗和餐饮设备,其导电特性和可靠的锁定功能确保使用安全性和操作便利性。

125 mm
162 mm
轻型
125 mm
162 mm
轻型