跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板连接方式,配备钢板重型外壳结构,转向系统使用两个钢珠滚道轴承确保平稳旋转。车轮主体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承保证运行稳定性。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力可达500公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的承载和转向解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470ITP125P62 TFR
EAN
4031582391893
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
4 公里/小时的载重
250 kg
静态载重
500 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
1.1 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
60 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
Housing
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度45毫米,轴孔直径12毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体结构轻量化且耐腐蚀,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用铝制材料制造,具有优异的轻量化特性和耐腐蚀性能,轮面材料为铸造聚氨酯,提供出色的耐磨性、减震性和地面保护功能。轮子配置精密滚珠轴承系统,保证运转的平滑性和使用寿命。轮径规格为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为250千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达500千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于工厂、仓库、医疗设备等多种工业和商业应用环境。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
跳过产品库

相关产品

固定脚轮 125 mm
Alpha
3478ITP125P62 TFR

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用铝制材料制造,具有优异的轻量化特性和耐腐蚀性能,轮面材料为铸造聚氨酯,提供出色的耐磨性、减震性和地面保护功能。轮子配置精密滚珠轴承系统,保证运转的平滑性和使用寿命。轮径规格为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为250千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达500千克,能够满足重载设备的移动和定位需求,适用于工厂、仓库、医疗设备等多种工业和商业应用环境。

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg