跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮是一款采用矩形板安装接头的专业级脚轮产品,其钢板重型外壳采用两个钢珠滚道旋转轴承设计,确保了卓越的转向性能和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的聚氨酯踏面车轮,轮体采用阻尼混合材料制造,内部搭载滚柱轴承以提供平稳的旋转运动。产品总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在承载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到400千克,动态承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470HUR125P62
EAN
4031582303667
S4物料编号
990005294
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
75 mm
4 公里/小时的载重
200 kg
静态载重
400 kg
总高
155 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.27 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
9 mm
上板孔长度(最大)
60 mm
上板孔长度(最小)
77 mm
上板孔宽度(最大)
80 mm
上板孔宽度(最小)
77 mm
上板长
105 mm
上板宽
80 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
75 mm
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
旋转半径
102.5 mm
轮子
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
阻尼,混合材料
胎面材料
聚酰胺
胎面宽度
36 mm
直径
125 mm
轮体宽度
36 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
银灰色 (RAL7001)
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
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478HUR125P62

Alpha固定脚轮是一款专业级工业脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣工业环境的考验。脚轮本体配备直径为125毫米的高性能车轮,轮胎采用聚氨酯材料制成,具有优异的耐磨性和抗化学腐蚀能力,而轮芯则采用阻尼混合材料,确保平稳的转动性能。轮轴采用滚珠轴承设计,提供低摩擦力和长期可靠的旋转支持。产品的总体高度为155毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静态负荷容量达到400千克,动态负荷容量为200千克(在4千米每小时的速度下),满足多种工业应用的需求。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中不可或缺的关键部件。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477HUR125P62

Alpha带全锁的旋转脚轮是一款采用矩形板安装接头的专业级脚轮产品,其壳体采用钢板重型材料制造,配备两个钢珠滚道旋转轴承,确保平稳可靠的旋转性能。该脚轮配置了直径为125毫米的聚氨酯踏面车轮,车轮轴承采用滚柱轴承设计,车轮本体由阻尼混合材料制成,具有优异的耐磨性和减震特性。产品的总体高度为155毫米,紧凑的结构设计使其适应各种安装空间需求。在承载能力方面,Alpha脚轮的静载荷容量达到400千克,动载荷容量为200千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定的运行性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业和商业应用中的可靠选择。

125 mm
155 mm
200 kg
125 mm
155 mm
200 kg