Alpha smart万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道轴承系统确保平稳旋转性能。脚轮主体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶材料提供优异的地面适应性和减震效果,轮毂内置滚柱轴承保证长期可靠运转。脚轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑适合各种工业应用场景。该脚轮动载荷能力为100千克(测试速度4千米每小时),静载荷能力达200千克,能够满足中等负荷的移动设备和工业推车的承载需求,适用于仓储物流、生产车间和办公环境等多种工作场所。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能