跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stora万向脚轮采用螺栓孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,具备优异的强度和耐用性,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证360度灵活转向和平稳运行。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,轻质且坚固,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材质,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内置精密滚珠轴承,确保滚动顺畅且使用寿命长。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,结构紧凑。动态承载能力为100公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达200公斤,能够满足各种负载需求。该脚轮特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2370PIP125P30-11
EAN
4031582364996
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
155 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.78 kg
产品名称
Stora
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
支架形状
修身
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
201 mm
偏移量
38 mm
旋转半径
100.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
75 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
32 mm
直径
125 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面