CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stora万向脚轮采用垂直法兰连接方式,确保安装的稳定性和可靠性。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑的360度转向功能。车轮轮体采用聚丙烯材料制成,具有优异的耐用性,轮面使用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。车轮内置精密滚珠轴承,确保运行的顺畅性和持久性。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为129毫米,结构紧凑适用性强。该脚轮动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤,能够满足各种负载需求。产品特别适用于购物车、商店家具和展示架等应用场景,为商业和工业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
低维护轮子
螺纹保护装置确保运行顺畅,维护需求低
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
高效自清洁
走廊脚轮配有自动自清洁轮面