CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供灵活的方向控制和制动功能。脚轮外壳由聚酯胺材料制成,配备闸杆旋转的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向操作。轮子本体采用聚酯胺导电材料制造,轮面覆盖热塑性橡胶导电材料,具备优异的防静电性能和地面保护特性,轮子内部装配带轴套管的滑动轴承以保证长期稳定运行。该脚轮轮径为65毫米,总体高度为68毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场景。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载移动需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为现代办公和家居环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能