跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领连接方式,确保可靠的制动控制和安装便利性。脚轮外壳采用聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转运动和精确的制动操作。车轮轮体采用导电聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保优异的导电性能和耐磨性,轴承系统采用带轴套管的滑动轴承设计,保证长期稳定运行。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态承载能力达100公斤,能够满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582343588
S4物料编号
990079444
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
23 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺,导电
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
65 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能