Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领配件设计,为各种移动设备提供可靠的制动控制功能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保旋转操作的平稳性和耐久性。车轮主体同样采用聚酯胺材料,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和可靠性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,车轮直径为75毫米。脚轮总体高度为77毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,动载荷能力为50公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达到100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具以及办公椅等多种应用场景,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能