跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动设备提供可靠的制动控制功能。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保旋转操作的平稳性和耐久性。车轮主体同样采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐磨性,轮子配置带轴套管的滑动轴承,轮径为65毫米。脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮动载荷能力为50公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达到100公斤,能够满足不同工况下的承重需求。产品广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等领域,为用户提供灵活便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4物料编号
990078108
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
27 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
65 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
65 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
石墨黑 (RAL9011)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的安装配件,为各种移动应用提供可靠的支撑和灵活的转向功能。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和优异的操作性能。车轮主体同样采用聚酰胺材料构成,胎面材料与轮子体相同,保证了整体结构的一致性和耐用性,轮毂内置带轴套管的滑动轴承,提供持久的滚动性能。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,紧凑的设计适合空间受限的安装环境。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载荷可达100公斤。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为现代家居和办公环境提供便捷的移动解决方案。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg