跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Stylea带断续制动器旋转脚轮采用带抓环的螺栓,带衣领连接方式,为各种移动设备提供可靠的制动和旋转功能。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备螺栓旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和优异的耐用性。车轮本体同样采用聚酰胺材料,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音滚动效果,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态承载能力在3公里每小时速度下可达50公斤,静态承载能力高达100公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公家具和办公椅等移动设备,为用户提供便捷的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5923UJI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335712
S4物料编号
990078110
Core attributes
外壳类型
带断续制动器旋转脚轮
总宽度
43 mm
3 km/h的载重
50 kg
静态载重
100 kg
总高
68 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.13 kg
产品名称
Stylea
标准
EN12529 - Swivel Chairs Castors
导电
不锈
Fitting
固定件类型
带抓环的阀杆,带衣领
阀杆直径
11 mm
阀杆长度
20 mm
Housing
颜色
石墨黑 (RAL9011)
支架形状
双轮子支架
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
27 mm
转向干涉
106 mm
偏移量
25 mm
旋转半径
53 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
热塑性橡胶
轴孔直径
0 mm
中心长度
0 mm
胎面宽度
8 mm
直径
65 mm
轮体宽度
8 mm
侧盖
无螺纹护罩
胎面颜色
无烟煤灰(RAL7016)
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
轮子颜色
石墨黑 (RAL9011)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

万向脚轮 65 mm
Stylea
5920UJI065B10-11X20/10D27 9011/7016

Stylea万向脚轮采用带抓环的闸杆,带衣领的配件设计,确保操作便捷性和稳定性。脚轮外壳采用高强度聚酯胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转功能。车轮本体同样采用聚酯胺材料构造,轮面覆盖热塑性橡胶材质,具备优异的耐磨性和减震性能,轴承系统为带轴套管的滑动轴承结构。车轮直径为65毫米,脚轮总高度为68毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。载重性能方面,动态载重能力为50公斤(运行速度3公里/小时),静态载重能力达100公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅以及办公家具等多种应用场景,为移动性和功能性提供可靠的技术支持。

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg